Zmieniacz narzędzia
Seria WWR
![](/fileadmin/_processed_/b/9/csm_SOM_BIL_SER_WWR__SALL__AIN__V3_a825023235.png)
- Pewny chwyt przy spadku ciśnienia
Połączenie mechanizmu sprężynowego i wysokiego przełożenia gwarantuje bezpieczeństwo maszyny. - Ekstremalnie niska konstrukcja
Konstrukcja ta minimalizuje obciążenie robota momentem i umożliwia stosowanie mniejszych, ekonomiczniejszych elementów. - Nieograniczona różnorodność przenośników mediów
Niezależnie od tego, jakie medium klient zamierza transportować, mamy w tym zakresie bogate doświadczenie i na pewno znajdziemy rozwiązanie do każdego zastosowania!
Wymiary konstrukcyjne: WWR40 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Przeniesienie energii pneumatyczne | Przepływ na element przenoszący | |
---|---|---|---|---|
WWR40F-B | TK 40 | 4 [Liczba] | 150 [l/min] | |
WWR40L-B | TK 40 | 4 [Liczba] | 150 [l/min] | |
Wymiary konstrukcyjne: WWR50 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Przeniesienie energii pneumatyczne | Przepływ na element przenoszący | |
WWR50F-B | TK 50 | 4 [Liczba] | 150 [l/min] | |
WWR50L-B | TK 50 | 4 [Liczba] | 150 [l/min] | |
Wymiary konstrukcyjne: WWR63 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Przeniesienie energii pneumatyczne | Przepływ na element przenoszący | |
WWR63F-B | TK 63 | 6 [Liczba] | 170 [l/min] | |
WWR63L-B | TK 63 | 6 [Liczba] | 170 [l/min] | |
Wymiary konstrukcyjne: WWR80 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Przeniesienie energii pneumatyczne | Przepływ na element przenoszący | |
WWR80F-B | TK 80 | 6 [Liczba] | 170 [l/min] | |
WWR80L-B | TK 80 | 6 [Liczba] | 170 [l/min] | |
Wymiary konstrukcyjne: WWR100 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Przeniesienie energii pneumatyczne | Przepływ na element przenoszący | |
WWR100F-B | TK 100 | 6 [Liczba] | 330 [l/min] | |
WWR100L-B | TK 100 | 6 [Liczba] | 330 [l/min] | |
Wymiary konstrukcyjne: WWR125 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Przeniesienie energii pneumatyczne | Przepływ na element przenoszący | |
WWR125F-B | TK 125 | 10 [Liczba] | 500 [l/min] | |
WWR125L-B | TK 125 | 10 [Liczba] | 500 [l/min] | |
Wymiary konstrukcyjne: WWR160 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Przeniesienie energii pneumatyczne | Przepływ na element przenoszący | |
WWR160F-B | TK 160 | 10 [Liczba] | 500 [l/min] | |
WWR160L-B | TK 160 | 10 [Liczba] | 500 [l/min] |
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_SOM_SCH_FUN_WWR__SALL__AIN__V4_1368ba8a8d.png)
- Mocowanie elementu zasilającego
- Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Zintegrowana sprężyna
Pochłaniacz energii przy spadku ciśnienia - Kołnierz robota
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Kontrola pozycji tłoka
Za pomocą czujników pola magnetycznego - Trzpień ryglujący
Dopasowany do tulei ryglującej - Tuleja blokująca
Duże pochłanianie momentu - Zintegrowany przepust powietrza
Przepust powietrza i próżni możliwe wysterowanie bezprzewodowe - Element luźny
Do montażu od strony narzędzia - Część stała
Do montażu po stronie robota
*Przy zastosowaniu APWER1022 nie jest dostępny zintegrowany przepust powietrza nr 4 na zmieniarce narzędzi.
![](/fileadmin/_processed_/9/e/csm_GD_PG__KT-HHT-_KP-ROB-_PG-WWR40-50-ENERGIEELEMENTE_358b7e69ff.png)