System obsługi materiałów budowlanych
![](/fileadmin/_processed_/5/4/csm_ZIM_BIL_SYS_01SYS003741-01__SALL__AIN__V1_41d431e162.png)
Zadanie
Obsługa różnych kamieni warstwa po warstwie.
Rozwiązanie
Warstwy są chwytane centralnie za pomocą chwytaka równoległego z serwomechanizmem. Szczęki chwytaka są specjalnie powlekane w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Napęd serwomotoru AC
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | elektr. |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
Skok maks. | 640 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 210 [kg] |
Wbudowane standardowe komponenty