Chwytak do zębatek
![](/fileadmin/_processed_/e/e/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6236-01-A__SALL__AIN__V2_51fb42a3d0.png)
Zadanie
Podczas załadowywania obrabiarki musiały być obsługiwane zębatki w najróżniejszych wariantach. Konwencjonalny chwytak bardzo łatwo pozostawiłby ślady na delikatnej powierzchni. Kolejne wyzwanie polegało na tym, że zębatki zostały umieszczone jedna przy drugiej.
Rozwiązanie
Jako rozwiązanie eksperci z firmy Zimmer Group opracowali chwytak próżniowy dla różnych typów wałów. Do zabezpieczenia transportowego stosuje się kilka chwytaków kątowych, aby w przypadku awarii zasilania nie doszło do niekontrolowanej utraty elementu obrabianego.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 36 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 8 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty