Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Seria GK
"Kompaktowy"
- Sprawdzona technika
Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję. - Najlepszy stosunek siły do wielkości przestrzeni konstrukcyjnej
Przeniesienie siły za pomocą dźwigni kolankowej pozwala uzyskać duże siły chwytające przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni konstrukcyjnej. - Płynna regulacja skoku
Za pomocą śruby nastawczej można indywidualnie dostosować kąt otwarcia 180° do swoich potrzeb.
Funkcje serii
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Sprężyna zamykająca C
- IP20
- Mechaniczne samoistne hamowanie
- Czujnik pola magnetycznego
Wymiary konstrukcyjne: GK15 | ||||
Nr zamówienia | Skok na szczękę | Moment chwytający przy zamykaniu | Moment chwytający zabezpieczony sprężyną | |
---|---|---|---|---|
GK15N-B | 90 [°] | 1.2 [Nm] | ||
GK15NC-B | 90 [°] | 1.6 [Nm] | 0.4 [Nm] | |
Wymiary konstrukcyjne: GK20 | ||||
Nr zamówienia | Skok na szczękę | Moment chwytający przy zamykaniu | Moment chwytający zabezpieczony sprężyną | |
GK20N-B | 90 [°] | 3 [Nm] | ||
GK20NC-B | 90 [°] | 4.2 [Nm] | 1.2 [Nm] | |
Wymiary konstrukcyjne: GK25 | ||||
Nr zamówienia | Skok na szczękę | Moment chwytający przy zamykaniu | Moment chwytający zabezpieczony sprężyną | |
GK25N-B | 90 [°] | 10.5 [Nm] | ||
GK25NC-B | 90 [°] | 14.5 [Nm] | 4 [Nm] | |
Wymiary konstrukcyjne: GK35 | ||||
Nr zamówienia | Skok na szczękę | Moment chwytający przy zamykaniu | Moment chwytający zabezpieczony sprężyną | |
GK35N-B | 90 [°] | 27.5 [Nm] | ||
GK35NC-B | 90 [°] | 36.5 [Nm] | 9 [Nm] | |
Wymiary konstrukcyjne: GK40 | ||||
Nr zamówienia | Skok na szczękę | Moment chwytający przy zamykaniu | Moment chwytający zabezpieczony sprężyną | |
GK40N-B | 90 [°] | 47 [Nm] | ||
GK40NC-B | 90 [°] | 62 [Nm] | 15 [Nm] | |
Wymiary konstrukcyjne: GK50 | ||||
Nr zamówienia | Skok na szczękę | Moment chwytający przy zamykaniu | Moment chwytający zabezpieczony sprężyną | |
GK50N-B | 90 [°] | 150 [Nm] | ||
GK50NC-B | 90 [°] | 183 [Nm] | 33 [Nm] |
- Kozioł oporowy
Redukcja energii kinetycznej w przypadku długich i ciężkich szczęk chwytających. - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Śruba nastawy skoku
Skok otwarcia płynnie nastawiany - Przekładnia z dźwignią kolankową z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Mechaniczne samoistne hamowanie - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Wpust sprawdzający
Gniazdo układu czujnika pola magnetycznego - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron