WER3000LSI12-00
![](/fileadmin/_processed_/9/8/csm_SOM_BIL_ART_WER3000LSI12-00__SALL__AIN__V1_5ad9bbb50b.png)
Element zasilający
Seria WER3000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
Pasuje do | Element luźny |
Rodzaj połączenia | Złącze wtykane |
Napięcie robocze | 150 [V] |
Prąd znamionowy | 6 [A] |
Liczba styków | 12 |
Funkcja | Prąd sygnału |
Seria | WER3000 |
Rodzaj przenoszenia | elektryczne |
Rodzaj przyłączenia | Złącze okrągłe |
Typ przyłącza | Gniazdo |
Gwint przyłączeniowy | M23 |
Siła spajająca | 40 [N] |
Siła rozdzielająca | 40 [N] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 0.14 [kg] |
Odpowiednia część stała
Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI12-00 | 12 | Złącze okrągłe | M23 | ![]() |
WER3000FSI19-00 | 19 | Złącze okrągłe | M23 | ![]() |
WER3000FSI14-01-A | 14+5 czujniki | Złącze okrągłe | M23 | ![]() |
WER3000FSI14-02-A | 14+5 czujniki | Złącze okrągłe | M23 | ![]() |