WWR125
Funkcja | Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | Produkty | |
---|---|---|---|---|---|
Prąd obciążenia | 1 | Końcówka kabla | M8 | dowiedz się więcej | |
Prąd obciążenia | 5+PE | Złącze okrągłe | M23 | dowiedz się więcej | |
Prąd obciążenia | (3+PE) / 4 | Złącze okrągłe | M23 | dowiedz się więcej | |
Ochrona części stałej | - | - | - | dowiedz się więcej | |
Prąd sygnału i opcje połączeń dla czujników WWR | 14+5 czujniki | Złącze okrągłe | M23 | dowiedz się więcej | |
Prąd sygnału | 12 | Złącze okrągłe | M23 | dowiedz się więcej | |
Prąd sygnału | 19 | Złącze okrągłe | M23 | dowiedz się więcej | |
Prąd sygnału | 8+2 | Złącze okrągłe | M12 | dowiedz się więcej | |
Prąd sygnałowy z ekranowaniem | 11+1 | Złącze okrągłe | M23 | dowiedz się więcej | |
Prąd sygnałowy z ekranowaniem | 18+1 | Złącze okrągłe | M23 | dowiedz się więcej | |
Prąd sygnału przy podłączeniu czujnika po stronie narzędzia | 4x3 | Złącze okrągłe | M8 | dowiedz się więcej | |
Prąd sygnału przy podłączeniu czujnika po stronie narzędzia | 4x4 | Złącze okrągłe | M8 | dowiedz się więcej | |
Kodowanie narzędzi | 13+6 | Złącze okrągłe | M23 | dowiedz się więcej | |
Spawanie ultradźwiękowe | 1 | BNC High Voltage | - | dowiedz się więcej |