A110-15-006
![](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_ZIM_BIL_ART_A110-15-006-SILENTO__SALL__AIN__V1_a6d2382931.png)
Amortyzator pneumatyczny
Seria Silento
Dane techniczne
Masa do wyhamowania | 50.0 [kg] |
Amortyzator Ø obudowy | 15.5 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 164.0 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 3.0 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Okna |
Amortyzator połączenie tłoczysko | Sprzęgacz |
Skok jałowy | Tak |
Wolny bieg długość | 15.0 [mm] |
Amortyzator punkt zwrotny | 65.0 [mm] |
Amortyzator punkt zwrotny tolerancja | +10/-10 [mm] |
Amortyzator czas zamknięcia | 2.0 [s] |
Amortyzator czas zamknięcia tolerancja | +0.8/-0.8 [s] |
Amortyzator kolor obudowa | Szary RAL7016 |
Amortyzator kolor pokrywy | żółty PMS135C |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania