Amortyzator pneumatyczny
Seria Silento
Nr zamówienia | Masa do wyhamowania | Amortyzator Ø obudowy | Amortyzator długość obudowy | |
---|---|---|---|---|
A110-15-006 | 50.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] | |
A110-15-007 | 80.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] |
Nr zamówienia | Masa do wyhamowania | Amortyzator Ø obudowy | Amortyzator długość obudowy | |
---|---|---|---|---|
A110-15-006 | 50.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] | |
A110-15-007 | 80.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] |