E-mobilność
Zimmer Group oferuje rozwiązania w zakresie obsługi dla wszystkich obszarów e-mobilności
Produkcja pojazdów elektrycznych stawia nowe wymagania wobec technologii produkcji. Oszczędna produkcja ogniw i zestawów akumulatorów jest ważnym czynnikiem zapewniającym pomyślny rozwój tego rynku. W tym celu niezbędny jest wysoki stopień automatyzacji, taki jak ten, który już dziś dominuje w produkcji silników. Wyścig o najlepszą technologię produkcji już dawno się rozpoczął. Zimmer Group jest partnerem rozwojowym i systemowym wielu renomowanych producentów klasy premium i konstruktorów urządzeń, specjalizujących się w produkcji akumulatorów, montażu modułów czy produkcji silników elektrycznych.
- Zrealizowane projekty:
50 projektów, 400 chwytaków, 2000 urządzeń - Rozwiązania w zakresie e-mobilności od 2014
- Kompetencje inżynierskie:
Ponad 100 000 h inżynierii - Cechy wyróżniające:
Partner rozwojowy producentów samochodów klasy premium, OEM i producentów urządzeń
Ograniczenie emisji CO2 jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Od elektrycznego skutera aż po elektryczne ciężarówki. Zimmer Group oferuje rozwiązania dla wszystkich obszarów.
CHWYTAK MAGNETYCZNY DO OGNIW OKRĄGŁYCH
PRODUKCJA OGNIW DO SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA I WYDAJNOŚĆ
Chwytanie okrągłych ogniw do samochodów elektrycznych jest szczególnym wyzwaniem. Ogniwa okrągłe muszą być połączone ze sobą możliwie jak najbliżej, aby można było wykorzystać optymalnie ograniczoną przestrzeń montażową w samochodzie. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy chwytak znajduje się w cieniu akumulatora.
Udało się zrealizować taką konstrukcję, łącząc ją z siłą trzymania 65 N, dzięki czemu ogniwa są trzymane niezawodnie nawet przy najwyższych przyspieszeniach i przy zatrzymaniu awaryjnym. Niewielka pozostała siła trzymania poniżej 1 N przy nieaktywnych magnesach nie tylko umożliwia bezpieczne odłożenie, ale także spełnia wymagania dotyczące czystości technicznej.
Skoncentrowano się tu na koncepcji modułowej, aby móc optymalnie dostosować chwytak do danego procesu. Chwytak można połączyć zarówno z czujnikiem pozycji tłoka, jak i czujnikiem obecności akumulatora. Są dostępne również kompensatory osi, które w połączeniu z płytkami centrującymi kompensują niewłaściwe położenie ogniw w różnych procesach produkcyjnych.
Rozwiązania Zimmer Group nie kończą się na chwytaku. Koncepcja modułowa sięga znacznie dalej – KNOW-HOW FACTORY oferuje również gotowe do montażu systemy, za pomocą których można realizować wszystkie procesy w tej wrażliwej produkcji.
![](/fileadmin/_processed_/c/5/csm_Zimmer_Group_EMobility_Batteriezellengreifer_Neuheit_1b85eb283f.png)