Komunikacja bezprzewodowa dla wszystkich chwytaków IO-Link

BRIDGE COMMUNICATION MODULE

W szczególności w robotyce ostatnia oś robota, czyli nadgarstek, nie ma odpowiedniego złącza elektrycznego do inteligentnych chwytaków, ponieważ w ramieniu robota często brak jest tego połączenia z odpowiednim kablem. Problem ten jest rozwiązywany zazwyczaj poprzez zewnętrzne ułożenie kabli wzdłuż ramienia robota, ale niesie to za sobą pewne wady, np. w zakresie swobody ruchu robota. Rozwiązaniem jest bezprzewodowa transmisja sygnałów i informacji. Połączenie BCM [Bridge Communication Module] i MCM [Master Communication Module] oferuje właśnie taką funkcjonalność. Jedyne, co jest potrzebne w urządzeniu wykonawczym, to zasilanie. Jest to niezwykle efektywne rozwiązanie nie tylko w robotyce.

Produkt  Moduły PLC

KORZYŚCI

  • Kompatybilność ze wszystkimi chwytakami IO-Link Zimmer Group, niezależnie od robota i podstawy
  • Brak skomplikowanego układania okablowania przez robota lub urządzenie produkcyjne
  • Brak przeszkód mechanicznych lub ryzyka uszkodzenia przewodów dzięki komunikacji bezprzewodowej
  • Skalowalność, prosta rozbudowa o dodatkowe chwytaki poprzez parowanie w masterze

Komunikacja bez zakłóceń

Dzięki nowym modułom komunikacyjnym BCM IO-Link można znacznie zredukować okablowanie między chwytakiem a sterownikiem, bez wpływu na wydajność i funkcjonalność rozwiązań kablowych. Dzięki wspomnianym właściwościom nowe moduły BCM umożliwiają wolną od zakłóceń i bezpieczną komunikację z bezprzewodowym masterem IO-Link. Czas opóźnienia w czasie rzeczywistym na poziomie 5 ms jest możliwy przy komunikacji z maksymalnie 40 urządzeniami, co zapewnia maksymalną niezawodność i elastyczność produkcji. Niezawodność przekracza współczynnik błędów pakietów (PER) 10-9.

Dostępne dwie wersje BCM-B i BCM-I

Aktualnie są dostępne dwie wersje modułu BCM. Model BCM-B może być umieszczony lokalnie w wiązce kablowej i umożliwia podłączenie jednego urządzenia wykonawczego IO-Link. Drugim jest model BCM-I, który umożliwia używanie maksymalnie czterech urządzeń IO-Link. Można na przykład stosować równolegle kilka chwytaków Zimmer Group i czujników IO-Link.

Interoperacyjność IO-Link
Funkcja komunikacji bezprzewodowej może być zintegrowana bezproblemowo ze wszystkimi urządzeniami IO-Link.
Niezawodna komunikacja w czasie rzeczywistym
Najkrótszy możliwy cykl transmisji na urządzenie to 5 ms, przy zasięgu komunikacji bezprzewodowej punkt-punkt do 10 metrów.
Szybki montaż
Konieczne jest tylko zasilanie 24 V. Uchwyt montażowy znajduje się w zestawie.
Natychmiastowa gotowość do użycia
Łatwe uruchamianie dzięki funkcji parowania, oprogramowaniu sprzętowemu over-the-air i diagnostyce na podstawie zintegrowanych diod stanu.
Wytrzymałość
Obudowa o stopniu ochrony IP67 do użytku w trudnych warunkach przemysłowych.
Możliwość pracy w sieciach Ethernet czasu rzeczywistego
Obsługuje sieci przemysłowe, takie jak PROFINET, EtherNet/IP i EtherCAT za pośrednictwem mastera bezprzewodowego IO-Link.
1. Interoperacyjność IO-Link
Funkcja komunikacji bezprzewodowej może być zintegrowana bezproblemowo ze wszystkimi urządzeniami IO-Link.
2. Niezawodna komunikacja w czasie rzeczywistym
Najkrótszy możliwy cykl transmisji na urządzenie to 5 ms, przy zasięgu komunikacji bezprzewodowej punkt-punkt do 10 metrów.
3. Szybki montaż
Konieczne jest tylko zasilanie 24 V. Uchwyt montażowy znajduje się w zestawie.
4. Natychmiastowa gotowość do użycia
Łatwe uruchamianie dzięki funkcji parowania, oprogramowaniu sprzętowemu over-the-air i diagnostyce na podstawie zintegrowanych diod stanu.
5. Wytrzymałość
Obudowa o stopniu ochrony IP67 do użytku w trudnych warunkach przemysłowych.
6. Możliwość pracy w sieciach Ethernet czasu rzeczywistego
Obsługuje sieci przemysłowe, takie jak PROFINET, EtherNet/IP i EtherCAT za pośrednictwem mastera bezprzewodowego IO-Link.

SERIA BCM

Duża moc i elastyczność

Moduły serii BCM mają obciążalność prądową 4 A lub 5 A. Zapewnia to pełną swobodę przy wyborze efektorów końcowych oraz możliwość sterowania przez moduły również mocnych chwytaków. 

Do produktu

Seria MCM

Niezawodna transmisja danych

Moduł współpracujący z BCM. Master Communication Module zapewnia bezpieczną i niezawodną transmisję danych dzięki redundantnym sygnałom i maksymalnemu współczynnikowi błędów (PER) 10⁻⁹.

Do produktu

Najwyższa elastyczność
Łatwa integracja z sieciami PROFINET, EtherNet/IP i EtherCAT.
16 urządzeń bezprzewodowych IO-Link na jedno urządzenie master
Dwa równoległe tory transmisji bezprzewodowej IO-Link umożliwiają jednoczesną komunikację z maks. 16 urządzeniami bezprzewodowymi IO-Link.
Niezawodna komunikacja w czasie rzeczywistym
Najkrótszy możliwy cykl transmisji na urządzenie to 5 ms, przy zasięgu komunikacji bezprzewodowej punkt-punkt do 10 metrów.
Łatwe parowanie czujników i urządzeń wykonawczych
Tryb skanowania i funkcja parowania do łatwego podłączania wszystkich zidentyfikowanych urządzeń IO-Link.
Prosta konfiguracja
Konfiguracja za pomocą plików opisowych w programie konfiguracyjnym lub za pomocą zintegrowanego serwera WWW.
Zintegrowana funkcja diagnostyki
Przez OPC UA Server & MQTT Client
1. Najwyższa elastyczność
Łatwa integracja z sieciami PROFINET, EtherNet/IP i EtherCAT.
2. 16 urządzeń bezprzewodowych IO-Link na jedno urządzenie master
Dwa równoległe tory transmisji bezprzewodowej IO-Link umożliwiają jednoczesną komunikację z maks. 16 urządzeniami bezprzewodowymi IO-Link.
3. Niezawodna komunikacja w czasie rzeczywistym
Najkrótszy możliwy cykl transmisji na urządzenie to 5 ms, przy zasięgu komunikacji bezprzewodowej punkt-punkt do 10 metrów.
4. Łatwe parowanie czujników i urządzeń wykonawczych
Tryb skanowania i funkcja parowania do łatwego podłączania wszystkich zidentyfikowanych urządzeń IO-Link.
5. Prosta konfiguracja
Konfiguracja za pomocą plików opisowych w programie konfiguracyjnym lub za pomocą zintegrowanego serwera WWW.
6. Zintegrowana funkcja diagnostyki
Przez OPC UA Server & MQTT Client

BRAMA

8 bezprzewodowych urządzeń IO-Link na jedno urządzenie master
Tor transmisji bezprzewodowej IO-Link umożliwia jednoczesną komunikację z 8 urządzeniami bezprzewodowymi IO-Link.
Proste parowanie urządzeń IO-Link
Tryb skanowania i funkcja parowania do łatwego podłączania wszystkich zidentyfikowanych urządzeń IO-Link.
Komunikacja
Możliwe różne rodzaje komunikacji: IO-Link, MQTT lub OPC UA
Prosta konfiguracja
Zawiera intuicyjne i wygodne w obsłudze oprogramowanie do konfiguracji systemu bezprzewodowego z serwerem hosta.
Edge Computing
Zawiera narzędzie do zarządzania Docker, które umożliwia udostępnianie różnych aplikacji bezpośrednio na bramie, a także bezpieczny transfer danych do zewnętrznych dostawców lokalnie lub w chmurze.
1. 8 bezprzewodowych urządzeń IO-Link na jedno urządzenie master
Tor transmisji bezprzewodowej IO-Link umożliwia jednoczesną komunikację z 8 urządzeniami bezprzewodowymi IO-Link.
2. Proste parowanie urządzeń IO-Link
Tryb skanowania i funkcja parowania do łatwego podłączania wszystkich zidentyfikowanych urządzeń IO-Link.
3. Komunikacja
Możliwe różne rodzaje komunikacji: IO-Link, MQTT lub OPC UA
4. Prosta konfiguracja
Zawiera intuicyjne i wygodne w obsłudze oprogramowanie do konfiguracji systemu bezprzewodowego z serwerem hosta.
5. Edge Computing
Zawiera narzędzie do zarządzania Docker, które umożliwia udostępnianie różnych aplikacji bezpośrednio na bramie, a także bezpieczny transfer danych do zewnętrznych dostawców lokalnie lub w chmurze.

EFEKTORY KOŃCOWE ZIMMER GROUP – INTEGRACJA Z TECHNOLOGIĄ BEZPRZEWODOWĄ IO-LINK

Chwytaki podłączone przy użyciu modułów BCM są sterowane przez moduł MCM, który może być zintegrowany w różnych wersjach na poziomie magistrali obiektowej. Oprócz specyficznych modułów funkcyjnych do sterowania naszymi chwytakami IO-Link dostępne są również odpowiednie instrukcje. Wszystko od jednego producenta – aby szybko dotrzeć do celu.

Bezprzewodowa wydajność i elastyczność

BCM i MCM w linii pakowania

Firma ROTZINGER PharmaPack GmbH potrzebowała systemu chwytaków do pojedynczych opakowań ciastek do systemu wielonośnikowego. System chwytaków musiał spełniać wymagania napędów liniowych. Szczególnie dużym wyzwaniem w systemie obiegowym jest okablowanie. Firma Zimmer Group dostarczyła odpowiednie rozwiązanie. Tutaj przeczytasz szczegółową relację: 

Czytaj dalej


Zapraszamy do kontaktu

Dane osobowe
Wiadomość