Master Communication Module
Seria MCM
- Wszystkie komponenty Zimmer Group IO-Link mogą być używane, niezależnie od struktury istniejącego robota / bazy systemu.
- Bez konieczności uciążliwego układania przewodów przez robota i instalację (nie są konieczne pierścienie ślizgowe, elementy stykowe itp.)
- Brak źródła błędów wynikającego z ruchomego przewodu danych (przeszkoda mechaniczna, przerwanie przewodu) Eliminacja części zużywającej się
- Bezprzewodowy zasięg komunikacji punkt-punkt do 10 m, do 30 m przy niezakłóconej widoczności
- 8 zaawansowanych chwytaków, 16 podstawowych chwytaków lub 16 urządzeń cyfrowych
- Wzornictwo przemysłowe
- Certyfikat IP67
- Bezpieczna i niezawodna komunikacja dzięki nadmiarowym sygnałom i maksymalnemu poziomowi błędów danych pakietowych wynoszącemu 10-⁹.