ZMIENIACZ PALET SPP
WPROWADZENIE PRODUKTU
Bezpieczne mocowanie we wszystkich obszarach zastosowania
Wprowadzając do oferty zmieniacz palet, Zimmer Group rozszerza obszar systemów mocowania przez punkt zerowy. Obok wymiany palet w narzędziach mechanicznych oferowane są różnorodne możliwości na obszarze automatyzacji, na przykład obsługa elementów w portalach lub przy robotach o wysokiej powtarzalności.
Smukła budowa i niska konstrukcja składająca się z płyty mocującej i palety mocującej pozwala zarówno na ładowanie palety bardzo blisko stołu maszyny, a także wykorzystanie całej przestrzeni maszyny. Wysokie siły dociągania tworzą niespotykanie sztywny układ, którego doskonała siła trzymania dopuszcza najwyższe momenty obrotowe i umożliwia bardzo precyzyjne połączenie między robotem a płytą mocującą. Dzięki temu szczególnie obsługa ciężkich palet staje się łatwiejsza i bezpieczniejsza.
- Najwyższa siła wciągania i utrzymania
- Wąska konstrukcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie przestrzeni maszyny
- Kontrola stanu zamocowania i obecności palety
- Bezpieczne manipulowanie dzięki funkcji czyszczenia i akumulatorowi sprężynowemu
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_Palettenwechsler-Anwendung_0ec07d32d6.png)
Zmieniacz palet SPP
Zmieniacz palet został zaprojektowany do mocowania połączeń palet lub bolców mocujących z zachowaniem wysokiej powtarzalności. Konstrukcja tego systemu sprawia, że w stanie zamocowanym nie jest potrzebne ciśnienie w układzie pneumatycznym. Dodatkowy impuls na przyłączu PLUS pozwala na zwiększenie siły mocowania.
System posiada cztery blokady antyobrotowe po stronie połączenia palet. Zintegrowana funkcja wydmuchiwania i czyszczenia zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń w uchwycie bolca, na powierzchni przylegania i w blokadach antyobrotowych.
Połączenie palet jest dla produktu miejscem styku i stanowi połączenie z paletą mocującą. Blokada antyobrotowa umożliwia dokładną orientację położenia podczas dodawania z produktem. Bezpieczną pracę można sprawdzać dzięki czujnikom poprzez kontrolę położenia tłoka oraz kontrolę bolca mocującego. Sterowanie wszystkimi funkcjami może odbywać się bezpośrednio przez boczne przyłącza pneumatyczne. Istnieje także możliwość sterowania produktem przez przyłącza alternatywne na spodzie produktu.
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/Palettenwechsler/PALETTENWECHSLER-SER.png)
Zmieniacz palet tworzy połączenie między robotem lub podłączeniem do łączenia palet.
![](/fileadmin/_processed_/3/e/csm_KUPPLUNG-SER_ebf3944b4b.png)
Połączenie palet to bezpieczne połączenie między zmieniaczem palet i paletą mocującą. Zamontowany bolec mocujący gwarantuje przenoszenie siły, a cztery blokady antyobrotowe zapewniają odebranie momentów.
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/Palettenwechsler/PLATTE-SER.png)
Na płycie mocującej zamontowane jest połączenie palet. Alternatywnie można umieścić w paletach mocujących bolec mocujący i dwa trzpienie (jako blokada antyobrotowa).
Funkcje
Podobnie jak system mocowania w punkcie zerowym, zmieniacz palet jest blokowany kształtowo za pomocą specjalnie dopasowanego do kształtu bolca segmentu zaciskowego, przez co powstaje nadzwyczaj sztywny układ, który może przenosić najwyższe obciążenia przy maksymalnej dokładności powtórzeń.
Dzięki bardzo dużym siłom dociągania i zastosowaniu hartowanej stali szlachetnej system zapewnia bardzo precyzyjne połączenie robota i palety mocującej.