System dokładnie dopasowany do produkcji
Z systemem mocowania w punkcie zerowym Zimmer Group możliwe jest dopasowanie systemu do konkretnych wymagań.Oprócz wariantu standardowego — zredukowanego do podstawowych funkcji, takich jak funkcja odblokowania i przyłącze PLUS — dostępny jest także wariant Advanced z obszernym zestawem funkcji, które są konieczne chociaż-by w zautomatyzowanej produkcji. Oba warianty są blokowane kształtowo za pomocą specjalnie dopasowanego do kształtu bolca segmentu zaciskowego, przez co powstaje nadzwyczaj sztywny system, który może przenosić najwyż-sze obciążenia przy maksymalnej dokładności powtórzeń. Program produktów uzupełniają najróżniejsze płyty zacisko-we, które są dostępne w każdym rozmiarze i rozmaitych konfiguracjach. Aby zwiększyć ochronę systemu mocowania w punkcie zerowym i zapobiec wnikaniu jakichkolwiek zabrudzeń, dostępne jest opcjonalne automatyczne zamknię-cie, które niezawodnie chroni otwór na bolec.
ZALETY
Większa wydajność produkcji
Dzięki automatyzacji procesów system mocowania w punkcie zerowym znacznie zwiększa wydajność produkcji przy wymaganej precyzji. Czas przygotowania maszyny skraca się nawet o 90%, nakład na czyszczenie i konserwację sys-temu jest minimalny. Dzięki opcji łączenia kilku następujących po sobie procesów w jednym mocowaniu obrabianego elementu w różnych gniazdach obróbki i wyposażenia w identyczne geometrie systemu mocowania otrzymuje się niewykorzystywane dotychczas efekty synergii. Wspornik części z systemem mocowania w punkcie zerowym towa-rzyszy produkowanej części w długiej drodze przez proces obróbki, zapewniając w ten sposób optymalną precyzję i wydajność kosztów.
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_spn_vorteile_pl_a320baa6d0.png)
Najwyższa powtarzalność i precyzja
Zaawansowana konstrukcja systemu mocowania w punkcie zerowym umożliwia powtarzalność rzędu 0,005 mm. Dzięki bardzo dużym siłom dociągania i konsekwentnemu stosowaniu hartowanej stali szlachetnej system zapewnia bardzo precyzyjną, sztywną podstawę i dodatkowo stabilizuje części mające mają tendencję do kołysania się.
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_spn_0ac26829f7.jpg)
Większe bezpieczeństwo procesów
System mocowania w punkcie zerowym ogranicza błędy podczas frezowania, toczenia, obróbki elektroerozyjnej na elektrowycinarkach drutowych / drążenia elektroerozyjnego, szlifowania płaskiego i okrągłego, wiercenia, obróbki laserem i pomiarów. Również fakt, że konstrukcja nie wymaga konserwacji, przyczynia się do bardzo wysokiego bez-pieczeństwa procesu.
SERIA
SERIA SPN ADVANCED — ZAAWANSOWANA
Systemu mocowania w punkcie zerowym serii Advanced fi rmy Zimmer Group oferuje szereg funkcji, które w tej postaci i w tym zestawieniu są niespotykane nigdzie indziej. Funkcje takie jak przyłącze PLUS, sprawdzenie ułożenia i pneumatyczne sprawdzenie pozycji tłoka są wyposażeniem standardowym, podob-nie jak przedmuchiwanie otworu na bolec i czyszczenie powierzchni ułożenia.
![](/fileadmin/daten/SPN/spn.png)
- Blokada za pomocą segmentów zaciskowych
- Przyłącze PLUS
- Hartowana stal nierdzewna
- Dwa zintegrowane zabezpieczenia przed skręceniem
- Zintegrowana sprawdzenie ułożenia
- Pneumatyczne sprawdzenie pozycji tłoka
- Zintegrowana funkcja wydmuchiwania
- Dwie możliwości podłączenia
- Opcjonalnie z automatycznym zamknięciem
SERIA SPN STANDARD — EKONOMICZNA
Standardowy system mocowania w punkcie zerowym fi rmy Zimmer Group — wyposażony w funkcję odblokowywania i przyłącze PLUS, a także oba zabezpieczenia przed skręceniem — jest zredukowany do tego, co najistotniejsze. Także w tym systemie mocowania w punkcie zerowym stosowana jest sprawdzona blokada kształtowa za pomocą seg-mentów zaciskowych.
PŁYTA ZACISKOWA
Przykłady zastosowania
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_spn_bohren_7ab2e74160.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/2/a/csm_spn_laserschneiden_326237a62d.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_spn_ruehrreibschweissen_1074acccf8.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/6/3/csm_ZIM_BIL_ANW_ROBOTIC__SALL__APR__V1_10fe689f98.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/7/d/csm_spn_fraesen_eda15bacc4.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/5/6/csm_spn_laserschweissen_3f498acfed.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_spn_stanzen_0ec46c93bf.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/a/e/csm_spn_honen_293d827e9e.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_spn_messen_d38c276d00.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/e/e/csm_spn_transport_d546924358.jpg)