HF205-006-002
Wrzeciono silnikowe
Seria HF205-006
- Moc znamionowa S1: 48 kW
- Znamionowy moment obrotowy S1: 153 Nm
- Obroty maks.: 6 000 1/min
- Chłodzenie wodą
- Najwyższa wydajność dzięki zastosowaniu łożysk hybrydowych
- Przystosowane do stosowania w obrabiarkach
- Nadaje się do obróbki mosiądzu, aluminium, stali i żeliwa
- Bardzo duża gęstość mocy (silnik synchroniczny)
- Bardzo wysoki moment obrotowy (silnik synchroniczny)
Wyposażenie
- Czyszczenie stożkowe złącza narzędziowego
- Uszczelka labiryntowa
- Uszczelnienie sprężonego powietrza
- Monitorowanie uchwytu narzędzia
- Regulowanie wektorowe/cofanie
- Automatyczna zmiana narzędzia
- Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa
Opcje
- Czujnik przyspieszania
Dane techniczne
Moc znamionowa S1 | 48.0 [kW] |
Znamionowy moment obrotowy S1 | 153.0 [Nm] |
Maksymalna prędkość obrotowa | 6000 |
Obroty znamionowe | 3.000 |
Prąd znamionowy S1 | 116.0 [A] |
System mocowania narzędzia | HSK-A63 |
Technologia silnika | Synchroniczny |
Liczba biegunów | 6 |
Jednostka luzowania | Hydrauliczne |
Chłodzenie | Woda |
Masa | 130 [kg] |