HF125-002-001
Wrzeciono silnikowe
Seria HF125-002
- Moc znamionowa S1: 9 kW
- Znamionowy moment obrotowy S1: 7,3 Nm
- Obroty maks.: 24 000 1/min
- Chłodzenie wodą
- IO-Link ready
- Zaprojektowane jako wspornik agregatów
- Przystosowane między innymi do użytku w głowicy kątowej
- Najwyższa wydajność dzięki zastosowaniu łożysk hybrydowych
- Nadaje się do obróbki drewna, tworzywa sztucznego, metali lekkich i kompozytów
Wyposażenie
- Nadzorowanie prędkości obrotowej
- Czyszczenie stożkowe złącza narzędziowego
- Uszczelka labiryntowa
- Uszczelnienie pneumatyczne
- Sterowane przyłącza
- Monitorowanie uchwytu narzędzia
- Automatyczna zmiana narzędzia
Opcje
- Złącze dla agregatów
- Regulowanie wektorowe/cofanie
- Czujnik przyspieszania
- Jednostka wymiany robota
Wyposażenie/opcje
- IO-Link
Dane techniczne
Moc znamionowa S1 | 9.0 [kW] |
Znamionowy moment obrotowy S1 | 7.3 [Nm] |
Maksymalna prędkość obrotowa | 24000 |
Obroty znamionowe | 11.750 |
Prąd znamionowy S1 | 20.0 [A] |
System mocowania narzędzia | HSK-F63 |
Technologia silnika | Asynchroniczny |
Liczba biegunów | 4 |
Jednostka luzowania | Pneumatyczne |
Chłodzenie | Woda |
Masa | 13 [kg] |