SPP138-B
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_BIL_BAU_SPP138__SALL__AIN__V2_a8af6cb4bc.png)
Zmieniacz palet
Seria SPP
- Najwyższa siła wciągania i utrzymania
- Wąska konstrukcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie przestrzeni maszyny
- Kontrola stanu zamocowania i obecności palety
- Bezpieczne manipulowanie dzięki funkcji czyszczenia i akumulatorowi sprężynowemu
Wyposażenie/opcje
- Drążek oporowy momentu obrotowego
- Połączenie kształtowe
- Bolce kompatybilne z systemem referencyjnym
- Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
- Czujnik pola magnetycznego
- Niska wysokość konstrukcyjna
- Przyłącze PLUS
- Pneumatyczne
Dane techniczne
Obsługa | pneumatyczna |
Siła dociągania | 10.0 [kN] |
Siła dociągania z przyłączem PLUS | 22.0 [kN] |
Ciśnienie robocze | 4.5 ... 7 [bar] |
Zabezpieczenie przed skręceniem | Tak |
Funkcja wydmuchiwania | Tak |
Kontrola pozycji tłoka | elektryczna |
Powtarzalność | 0.020 [mm] |
Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
Materiał | Stal szlachetna hartowana / aluminium |
Masa | 2.4 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/c/3/csm_ZIM_SCH_FUN_SPP__SALL__AIN__V1_d7dd188926.png)
- Zmieniacz palet
Do montażu po stronie robota - Sprzęgło paletowe
Do montażu po stronie palety/elementu obrabianego - Akumulator sprężynowy
Pochłaniacz energii przy spadku ciśnienia - Drążek oporowy momentu obrotowego / zabezpieczenie przed skręceniem
Wysoka fotka - Blokada
Pozytywna blokada dzięki segmentom zaciskowym - Bolec
Przeniesienie mocy pomiędzy sprzęgłem paletowym a zmieniaczem palet - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Kontrola pozycji tłoka
Przez czujniki pola magnetycznego, po obu stronach