Zmieniacz palet
Seria SPP
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_ZIM_BIL_SER_SPP__SALL__AIN__V2_acbcd4979e.png)
- Najwyższa siła wciągania i utrzymania
- Wąska konstrukcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie przestrzeni maszyny
- Kontrola stanu zamocowania i obecności palety
- Bezpieczne manipulowanie dzięki funkcji czyszczenia i akumulatorowi sprężynowemu
Funkcje serii
- Drążek oporowy momentu obrotowego
- Połączenie kształtowe
- Bolce kompatybilne z systemem referencyjnym
- Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
- Czujnik pola magnetycznego
- Niska wysokość konstrukcyjna
- Przyłącze PLUS
- Pneumatyczne
Wymiary konstrukcyjne: 138 | ||||
Nr zamówienia | Obsługa | Siła dociągania | Siła dociągania z przyłączem PLUS | |
---|---|---|---|---|
SPP138-B | pneumatyczna | 10.0 [kN] | 22.0 [kN] |
![](/fileadmin/_processed_/c/3/csm_ZIM_SCH_FUN_SPP__SALL__AIN__V1_d7dd188926.png)
- Zmieniacz palet
Do montażu po stronie robota - Sprzęgło paletowe
Do montażu po stronie palety/elementu obrabianego - Akumulator sprężynowy
Pochłaniacz energii przy spadku ciśnienia - Drążek oporowy momentu obrotowego / zabezpieczenie przed skręceniem
Wysoka fotka - Blokada
Pozytywna blokada dzięki segmentom zaciskowym - Bolec
Przeniesienie mocy pomiędzy sprzęgłem paletowym a zmieniaczem palet - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Kontrola pozycji tłoka
Przez czujniki pola magnetycznego, po obu stronach