HWR80L-B
Zmieniacz narzędzia
Seria HWR
- Zmiana w takcie sekundowym
Redukcja kosztów uzbrajania i minimalizacja czasu przestojów za pomocą trwającej zaledwie kilka sekund wymiany narzędzia. - Zintegrowane transformatory powietrzne
Elementy wykonawcze można wysterowywać za pomocą zintegrowanego układu przenoszenia powietrznego. Możliwe jest także przenoszenie elektryczne. - Nie wymagający narzędzi proces wymiany
Zintegrowana całkowicie w obudowie dźwignia ryglująca umożliwia wymianę narzędzia bez środków pomocniczych.
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | TK 80 |
Przeniesienie energii pneumatyczne | 6 [Liczba] |
Przepływ na element przenoszący | 170 [l/min] |
Przeniesienie energii elektryczne | opcjonalnie |
Hamowanie samoistne przy ryglowaniu | mechaniczny |
Dokładność powtarzania w Z | 0.01 [mm] |
Dokładność powtarzania w X, Y | 0,02 [mm] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Moment bezwładności masy | 2.8 [kgcm²] |
Masa | 0.48 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Element luźny
Do montażu od strony narzędzia - Dźwignia blokująca
Ze funkcją zatrzaśnięcia wspomaganą sprężynowo - Część stała
Do montażu po stronie robota - Trzpień ryglujący
Dopasowany do tulei ryglującej - Skok blokujący
Regulowany za pomocą tulei blokującej - Kołnierz robota
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Zintegrowany przepust powietrza
Przepust powietrza i próżni możliwe wysterowanie bezprzewodowe - Mocowanie elementu zasilającego