Zmieniacz narzędzia
Seria HWR
![](/fileadmin/_processed_/9/c/csm_SOM_BIL_SER_HWR__SALL__AIN__V2_e5346b17a7.png)
- Zmiana w takcie sekundowym
Redukcja kosztów uzbrajania i minimalizacja czasu przestojów za pomocą trwającej zaledwie kilka sekund wymiany narzędzia. - Zintegrowane transformatory powietrzne
Elementy wykonawcze można wysterowywać za pomocą zintegrowanego układu przenoszenia powietrznego. Możliwe jest także przenoszenie elektryczne. - Nie wymagający narzędzi proces wymiany
Zintegrowana całkowicie w obudowie dźwignia ryglująca umożliwia wymianę narzędzia bez środków pomocniczych.
Wymiary konstrukcyjne: HWR63 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Przeniesienie energii pneumatyczne | Przepływ na element przenoszący | |
---|---|---|---|---|
HWR63F-B | TK 63 | 6 [Liczba] | 170 [l/min] | |
HWR63L-B | TK 63 | 6 [Liczba] | 170 [l/min] | |
Wymiary konstrukcyjne: HWR80 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Przeniesienie energii pneumatyczne | Przepływ na element przenoszący | |
HWR80F-B | TK 80 | 6 [Liczba] | 170 [l/min] | |
HWR80L-B | TK 80 | 6 [Liczba] | 170 [l/min] |
![](/fileadmin/_processed_/5/2/csm_SOM_SCH_FUN_HWR__SALL__AIN__V4_d516091ae8.png)
- Element luźny
Do montażu od strony narzędzia - Dźwignia blokująca
Ze funkcją zatrzaśnięcia wspomaganą sprężynowo - Część stała
Do montażu po stronie robota - Trzpień ryglujący
Dopasowany do tulei ryglującej - Skok blokujący
Regulowany za pomocą tulei blokującej - Kołnierz robota
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Zintegrowany przepust powietrza
Przepust powietrza i próżni możliwe wysterowanie bezprzewodowe - Mocowanie elementu zasilającego
![](/fileadmin/_processed_/f/b/csm_GD_PG__KT-HHT-_KP-ROB-_PG-HWR-ENERGIEELEMTNE__V1_9bbe224b55.png)