DG20SI
![](/fileadmin/_processed_/b/1/csm_SOM_BIL_SER_DG__SALL__AIN__V1_72d4a396f2.png)
Gumowe elementy naciskowe
Seria DG
- Dostępne w różnych wersjach
- Jednostka opakowania zawiera 6 szt.
Dane techniczne
Ø d1 | 20m6 [mm] |
Wymiar L1 | 5 [mm] |
Wymiar L2 | 3.5 [mm] |
Materiał | Silikon |
Kolor | Niebieskie |
Odporność na temperaturę do maks. | 200 [°C] |
Twardość w skali Shore’a | 60 +/- 5 |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania