Gumowe elementy naciskowe
Seria DG
- Dostępne w różnych wersjach
- Jednostka opakowania zawiera 6 szt.
Wymiary konstrukcyjne: DG6 | ||||
Nr zamówienia | Ø d1 | Wymiar L1 | Wymiar L2 | |
---|---|---|---|---|
DG6 | 6m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG6SI | 6m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: DG10 | ||||
Nr zamówienia | Ø d1 | Wymiar L1 | Wymiar L2 | |
DG10 | 10m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG10SI | 10m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: DG16 | ||||
Nr zamówienia | Ø d1 | Wymiar L1 | Wymiar L2 | |
DG16 | 16m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG16SI | 16m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: DG20 | ||||
Nr zamówienia | Ø d1 | Wymiar L1 | Wymiar L2 | |
DG20 | 20m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG20SI | 20m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] |