Rodzina chwytaków serii 5000
NAJLEPSZE W SWOJEJ KLASIE
Wielokrotnie nagradzane chwytaki pneumatyczne premium serii 5000 o niezwykle wytrzymałej powlekanej prowadnicy z profilowanym rowkiem stal-stal są prawdziwymi omnibusami. Zaprojektowano je do uniwersalnego zastosowania. Każda wersja ma szereg właściwości (szybkość, wysoka siła chwytania, duże długości szczęk chwytających), dlatego do każdego zastosowania można dobrać odpowiednie rozwiązanie chwytakowe.
ZALETY
- Chwytaki pneumatyczne wyposażone w nowoczesną technologię I/O-Link
- 90% mniej zapotrzebowania na sprężone powietrze — czas cyklu krótszy nawet o 50%
- Podłączenie do robota za pomocą zaledwie jednego kabla
- Integracja wszystkich funkcji: techniki zaworowej, systemu czujników, wskaźnika stanu oraz systemu kontroli ciśnienia i temperatury
- Możliwość precyzyjnego rozpoznawania części
- Wygodne programowanie wielu rekordów danych elementów obrabianych
- Rozwiązanie gotowe na niemal wszystkie wyzwania w swoim obszarze zastosowania
- Niezakłócona eksploatacja: nawet 30 mln cykli bez konserwacji
PEWNY CHWYT — BEZ WZGLĘDU NA TRUDNOŚCI
Wszystkie chwytaki premium serii 5000 są standardowo zabezpieczone przed korozją i zapewniają szczelność na poziomie IP64, czyli są pyłoszczelne i odporne na rozpryski wody z dowolnego kierunku. Zastosowanie ochraniacza pozwala uzyskać nawet klasę szczelności IP67 (pyłoszczelność i wodoszczelność w przypadku chwilowego zanurzenia). Takie rozwiązanie doskonale sprawdzi się w tzw. pomieszczeniach czystych.
NIEPOKONANY LIDER
Chwytaki serii 5000 charakteryzują się niskimi współczynnikami tarcia, kompaktową konstrukcją i dobrymi właściwościami podczas przesuwu w trybie awaryjnym. Dzięki temu mogą pracować nawet do 30 milionów cykli bez konserwacji. To idealny wybór w procesach produkcyjnych nastawionych na niezawodność, trwałość i bezawaryjność!
![](/fileadmin/_processed_/3/f/csm_Zimmer_Greifer_5000_Zyklus_50889f135a.jpg)
GOTOWI NA PRZYSZŁOŚĆ
Szukają Państwo chwytaków zgodnych z koncepcją Industrie 4.0? Doskonałym wyborem będzie wariant -IL serii 5000. Te pneumatyczno-elektryczne chwytaki hybrydowe z technologią I/O-Link wyśmienicie nadają się dla użytkowników, którzy zamierzają wkroczyć w świat Industrie 4.0, ale nie chcą rezygnować z napędu pneumatycznego. Zainstalowane w chwytakach czujniki rejestrują położenie szczęk z dokładnością +/- 0,05 milimetra. Umożliwia to nie tylko nadzorowanie procesu, ale także inne funkcje, np. identyfikację elementów obrabianych na podstawie ich średnicy. Ponadto w chwytakach można zaprogramować łącznie po 32 rekordy danych elementów obrabianych.
TRUDNY WYBÓR
Poza chwytakami z prowadnicą z profilowanym rowkiem stal-stal (Steel Linear Guide) warto rozważyć również modele z prowadnicą z profilowanym rowkiem aluminium-stal (Aluminum Linear Guide). Z pewnością zainteresują klientów zwracających uwagę na cenę, a jednocześnie ceniących sprawdzoną jakość Zimmer Group. Pod względem technicznym chwytaki GPP/GPD5000AL ze stalowo-aluminiową prowadnicą profilowaną przewyższają wszystkie chwytaki z rowkiem w kształcie litery T i dorównują chwytakom z prowadnicami wielozębowymi. Nic dziwnego — jakość „Made in Germany” w Zimmer Group to gwarancja do 15 milionów cykli bez konserwacji.
![](/fileadmin/_processed_/7/3/csm_Zimmer_Greifer_5000_Auswahl_89f97cf474.jpg)
STANDARD — UCHWYTNE RÓŻNICE
Produkty
Akcesoria
Chwytaki serii 5000 są wyposażone w szereg precyzyjnych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę. Ofertę uzupełnia szeroka paleta akcesoriów oraz uniwersalnych, regulacyjnych i wymiennych szczęk, a także elementów dociskowych, które znacząco odciążają chwytaki, np. podczas procesu łączenia części.
SYSTEMY
Poza standardowymi komponentami do chwytaków oferujemy również indywidualne rozwiązania systemowe. Zapewniamy obsługę na każdym etapie realizacji, zgodnie z wymaganiami klienta: od przygotowania specyfikacji po wdrożenie. Stosujemy sprawdzone moduły, które pozwalają nam dostarczać wyspecjalizowane rozwiązania najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Oferujemy również gotowe do zastosowania rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb klienta. Do dyspozycji mamy bogatą i różnorodną ofertę podzespołów. Z łatwością można je ustawić i skonfigurować odpowiednio do indywidualnych potrzeb. Już ponad 9000 naszych sprawdzonych rozwiązań systemowych trafiło na rynek. Charakteryzują się wysoką trwałością i ograniczonym do minimum zapotrzebowaniem na konserwację. Doskonale wpisują się też w założenia Industrie 4.0!