VEG15-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_VEG15__SALL__AIN__V2.png)
Rozdzielacze
Seria VEG
- Hartowana prowadnica ze stali szlachetnej
Ta prowadnica jest wytrzymała, niezawodna i ma długą żywotność: Dokładnie to, czego potrzebujesz do swojego zastosowania! - Tu decyduje klient!
Kontrola za pomocą układu czujników pola magnetycznego albo czujnika zbliżeniowego: W odróżnieniu od rozwiązań typowych klient ma tutaj wolny wybór! - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP40
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
Dane techniczne
Skok na popychacz | 40 [mm] |
Siła przy wysunięciu | 80 [N] |
Siła przy wsunięciu | 65 [N] |
Czas cyklu | 0.1 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 11 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 0.23 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/f/4/csm_SOM_SCH_FUN_VEG__SALL__AIN__V5_3f61ae781e.png)
- Popychacz
z hartowanej stali szlachetnej - Gniazdo
Otwór do montażu zindywidualizowanej szczęki rozdzielającej - Prowadzenie czterokrawędziowe
Wytrzymały, do pochłaniania sił i momentów - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Doprowadzanie energii
- Zintegrowany rowek kontrolny
Rowek do pozycjonowania czujników pola magnetycznego - Magnes stały
wbudowany jako sygnalizator w komorze tłoka