DVR40I4
![](/fileadmin/_processed_/8/b/csm_SOM_BIL_BAU_DVR40__SALL__AIN__V1_cf8d20be03.png)
Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR
- Kompaktowy układ przenoszenia mediów
Ten zespół prowadzenia mediów eliminuje ryzyko pęknięcia przewodu i nieokreślonych niekorzystnych konturów spowodowanych przez przewody zasilające. - Płaska konstrukcja
Konstrukcja ta minimalizuje obciążenie robota momentem i umożliwia stosowanie mniejszych, ekonomiczniejszych elementów. - Złote styki
Umożliwiają elastyczność przenoszenia przy zapewnieniu bezpieczeństwa procesu: od prądu o niskim napięciu i małym natężeniu po napięcie do 250 woltów i natężenie do 6 amperów.
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Przeniesienie energii pneumatyczne | 4 [Liczba] |
Przeniesienie energii elektryczne | 4-biegunowe |
Prąd maks. | 3 [A] |
Napięcie maks. | 24 [V] |
Przyspieszenie maks. | 22 [m/s²] |
Maksymalne obroty | 120 |
Maksymalne obroty | 720 [°/s] |
Bicie promieniowe +/- | 0.02 [mm] |
Bicie osiowe+/- | 0.02 [mm] |
Stały moment obrotowy | 1 [Nm] |
Moment obrotowy odkręcania | 1.5 [Nm] |
Ciśnienie robocze maks. | 10 [bar] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Moment bezwładności masy | 0.7 [kgcm²] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 0.39 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/5/b/csm_SOM_SCH_FUN_DVR__SALL__AIN__V4_b7a0db1155.png)
- Ogranicznik momentu obrotowego
Podparcie wirnika przy ruchu obrotowym - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką Stal azotowana - Kołnierz robota
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Bezpośrednie połączenie dopływu powietrza
Do typoszeregu WWR - System sprężyn
Od DVR63 podwójnie przylegające - Pierścień ślizgowy
Powłoka z twardego złota Możliwość transmisji prądu o niskim napięciu i małym natężeniu - Do 8 zintegrowanych przepustów powietrza
Do bezprzewodowego przeprowadzania sprężonego powietrza Nie trzeba obracać pakietu przewodów - maks. 12-biegunowe przenoszenie energii
Do bezprzewodowej transmisji sygnałów Przewody nie są obciążane przez skręcanie