Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR
![](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_SOM_BIL_SER_DVR__SALL__AIN__V2_546ba3ed33.png)
- Kompaktowy układ przenoszenia mediów
Ten zespół prowadzenia mediów eliminuje ryzyko pęknięcia przewodu i nieokreślonych niekorzystnych konturów spowodowanych przez przewody zasilające. - Płaska konstrukcja
Konstrukcja ta minimalizuje obciążenie robota momentem i umożliwia stosowanie mniejszych, ekonomiczniejszych elementów. - Złote styki
Umożliwiają elastyczność przenoszenia przy zapewnieniu bezpieczeństwa procesu: od prądu o niskim napięciu i małym natężeniu po napięcie do 250 woltów i natężenie do 6 amperów.
Wymiary konstrukcyjne: DVR40 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Przeniesienie energii pneumatyczne | Przeniesienie energii elektryczne | |
---|---|---|---|---|
DVR40I4 | TK 40 | 4 [Liczba] | 4-biegunowe | |
Wymiary konstrukcyjne: DVR50 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Przeniesienie energii pneumatyczne | Przeniesienie energii elektryczne | |
DVR50I4 | TK 50 | 4 [Liczba] | 4-biegunowe | |
Wymiary konstrukcyjne: DVR63 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Przeniesienie energii pneumatyczne | Przeniesienie energii elektryczne | |
DVR63I6 | TK 63 | 6 [Liczba] | 6-biegunowe | |
Wymiary konstrukcyjne: DVR80 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Przeniesienie energii pneumatyczne | Przeniesienie energii elektryczne | |
DVR80I6 | TK 80 | 6 [Liczba] | 6-biegunowe | |
Wymiary konstrukcyjne: DVR100 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Przeniesienie energii pneumatyczne | Przeniesienie energii elektryczne | |
DVR100I4 | TK 100 | 4 [Liczba] | 8-biegunowe | |
DVR100I8 | TK 100 | 8 [Liczba] | 8-biegunowe | |
Wymiary konstrukcyjne: DVR125 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Przeniesienie energii pneumatyczne | Przeniesienie energii elektryczne | |
DVR125I4 | TK 125 | 4 [Liczba] | 12-biegunowe | |
DVR125I8 | TK 125 | 8 [Liczba] | 12-biegunowe | |
Wymiary konstrukcyjne: DVR160 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Przeniesienie energii pneumatyczne | Przeniesienie energii elektryczne | |
DVR160I4 | TK 160 | 4 [Liczba] | 12-biegunowe | |
DVR160I8 | TK 160 | 8 [Liczba] | 12-biegunowe |
![](/fileadmin/_processed_/5/b/csm_SOM_SCH_FUN_DVR__SALL__AIN__V4_b7a0db1155.png)
- Ogranicznik momentu obrotowego
Podparcie wirnika przy ruchu obrotowym - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką Stal azotowana - Kołnierz robota
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Bezpośrednie połączenie dopływu powietrza
Do typoszeregu WWR - System sprężyn
Od DVR63 podwójnie przylegające - Pierścień ślizgowy
Powłoka z twardego złota Możliwość transmisji prądu o niskim napięciu i małym natężeniu - Do 8 zintegrowanych przepustów powietrza
Do bezprzewodowego przeprowadzania sprężonego powietrza Nie trzeba obracać pakietu przewodów - maks. 12-biegunowe przenoszenie energii
Do bezprzewodowej transmisji sygnałów Przewody nie są obciążane przez skręcanie