CSR63
![](/fileadmin/_processed_/9/0/csm_SOM_BIL_BAU_CSR50-100__SALL__AIN__V1_9b23a3585e.png)
Ochrona przed zderzeniem
Seria CSR
- Nastawiana czułość wyzwalania
Za pomocą sterowania ciśnieniem powietrza można optymalnie dostosować czułość do swojego zastosowania. - Zintegrowana technika sensorowa
W przypadku zderzenia zintegrowany czujnik podaje do układu sterowania sygnał do wywołania zatrzymania awaryjnego. - Cofnięcie ręczne
Dzięki cofnięciu ręcznemu zapewniamy, że maszyna i przyczyna zatrzymania awaryjnego zostaną poddane ocenie.
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Wysokość konstrukcyjna | 78 [mm] |
Wychylenie osi Z | 10.5 [mm] |
Dokładność powtarzania osiowo +/- | 0.05 [mm] |
Wychylenie w poziomie +/- | 12.5 [°] |
Dokładność powtarzania promieniowo +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze | 1 ... 6 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Masa | 1.1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_SOM_SCH_FUN_CSR__SALL__AIN__V4_d60c360f30.png)
- Kołnierz montażowy robota
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Napęd
Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu Czułość wyzwalania nastawiana za pomocą ciśnienia roboczego Z wbudowaną sprężyną - Przeniesienie siły
Bezpośrednio i z niewielkimi stratami za pomocą powierzchni tłoka - Presostat
Pośrednie rozpoznawanie przeciążenia - Technika sensorowa
Indukcyjny przełącznik zbliżeniowy wytwarza sygnał, który może być przeanalizowany w celu rozpoznania przeciążenia. Tworzy automatyczną sytuację wyłączenia awaryjnego instalacji. Zawarty w zakresie dostawy indukcyjny czujnik zbliżeniowy Ø 8 mm z przyłączem przewodu M8 x 1. - Kołnierz montażowy
- Rozpoznawanie przeciążenia
W kierunku Z do 28 mm skoku W kierunku poziomym do 12,5° Na skręt wokół osi Z 360°