Ochrona przed zderzeniem
Seria CSR
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_SOM_BIL_SER_CSR__SALL__AIN__V2_ab0fc45f21.png)
- Nastawiana czułość wyzwalania
Za pomocą sterowania ciśnieniem powietrza można optymalnie dostosować czułość do swojego zastosowania. - Zintegrowana technika sensorowa
W przypadku zderzenia zintegrowany czujnik podaje do układu sterowania sygnał do wywołania zatrzymania awaryjnego. - Cofnięcie ręczne
Dzięki cofnięciu ręcznemu zapewniamy, że maszyna i przyczyna zatrzymania awaryjnego zostaną poddane ocenie.
Wymiary konstrukcyjne: CSR50 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Wysokość konstrukcyjna | Wychylenie osi Z | |
---|---|---|---|---|
CSR50 | TK 50 | 71 [mm] | 12.5 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: CSR63 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Wysokość konstrukcyjna | Wychylenie osi Z | |
CSR63 | TK 63 | 78 [mm] | 10.5 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: CSR80 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Wysokość konstrukcyjna | Wychylenie osi Z | |
CSR80 | TK 80 | 78.5 [mm] | 14 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: CSR100 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Wysokość konstrukcyjna | Wychylenie osi Z | |
CSR100 | TK 100 | 97.5 [mm] | 18 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: CSR125 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Wysokość konstrukcyjna | Wychylenie osi Z | |
CSR125 | TK 125 | 136 [mm] | 23 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: CSR160 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Wysokość konstrukcyjna | Wychylenie osi Z | |
CSR160 | TK 160 | 161 [mm] | 28 [mm] |
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_SOM_SCH_FUN_CSR__SALL__AIN__V4_d60c360f30.png)
- Kołnierz montażowy robota
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Napęd
Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu Czułość wyzwalania nastawiana za pomocą ciśnienia roboczego Z wbudowaną sprężyną - Przeniesienie siły
Bezpośrednio i z niewielkimi stratami za pomocą powierzchni tłoka - Presostat
Pośrednie rozpoznawanie przeciążenia - Technika sensorowa
Indukcyjny przełącznik zbliżeniowy wytwarza sygnał, który może być przeanalizowany w celu rozpoznania przeciążenia. Tworzy automatyczną sytuację wyłączenia awaryjnego instalacji. Zawarty w zakresie dostawy indukcyjny czujnik zbliżeniowy Ø 8 mm z przyłączem przewodu M8 x 1. - Kołnierz montażowy
- Rozpoznawanie przeciążenia
W kierunku Z do 28 mm skoku W kierunku poziomym do 12,5° Na skręt wokół osi Z 360°