SH-5
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SH5-20__SALL__AIN__V2.png)
Siłowniki obrotowe łopatkowe
Seria SH
"Elastyczny"
- Możliwość najazdu 4 pozycji
Dzięki sterowaniu skrzydeł obrotowych razem lub osobno uzyskuje się maksymalną elastyczność przy pozycjonowaniu elementu obrabianego. - Duży moment obrotowy
Optymalny stosunek przestrzeni konstrukcyjnej i momentu obrotowego redukuje niekorzystne kontury i zwalnia w zastosowaniu cenną przestrzeń konstrukcyjną. - Kąt wychylenia 360°
Chcesz, aby Twoje zastosowanie było elastyczne i indywidualne? Teraz jest to możliwe dzięki nastawianemu płynnie kątowi obrotu 360°!
Wyposażenie/opcje
- 1,5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP54
- Pozycjonowanie 4 pozycje
- Kąt wychylenia regulowany
Dane techniczne
Kąt wychylenia | 360 [°] |
Moment obrotowy skrzydła zewnętrznego | 2.73 [Nm] |
Moment obrotowy skrzydła wewnętrznego | 0.59 [Nm] |
Czas obrotu skrzydła zewnętrznego | 0.8 [s] |
Czas obrotu skrzydła wewnętrznego | 0.5 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 3 [°] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 7 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Pojemność cylindra na cykl skrzydła zewnętrznego | 14 [cm³] |
Pojemność cylindra na cykl skrzydła wewnętrznego | 56 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 0.54 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_SOM_SCH_FUN_SH__SALL__AIN__V1_f1de21714a.png)
- Pozycja 0
Sprężone powietrze w A‘ i B‘: Skrzydło wewnętrzne i zewnętrzne zajmują pozycję 0. - Pierwsze 90°— pozycja pośrednia
Sprężone powietrze A i A‘: Skrzydło zewnętrzne wychyla się aż do zewnętrznego zderzaka (stopera) o 90°. - Drugie 90°— pozycja pośrednia
Sprężone powietrze B i B‘: Skrzydło zewnętrzne cofa się ze zderzakiem wewnętrznym o 90° do pozycji 0. Skrzydło wewnętrzne obraca się o 180° w przeciwnym kierunku. - Trzecie 90°— pozycja pośrednia
Sprężone powietrze A i B: Skrzydło zewnętrzne obraca się wraz ze skrzydłem wewnętrznym w kierunku ruchu o 90°.