PRN300-90
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_PRN300__SALL__AIN__V1.png)
Siłowniki obrotowe łopatkowe
Seria PRN
"Ekonomiczny"
- Koncentracja na tym, co istotne
Najekonomiczniejszy sposób obracania, zmniejszający koszty produkcji - Amortyzowana pozycja krańcowa
Za pomocą amortyzatora olejowego można delikatnie dojeżdżać do pozycji krańcowych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i żywotność zastosowania. - Kuty wał napędowy
Ten wał nie jest nie tylko wytrzymały, ale można go w razie potrzeby indywidualnie dopasować.
Wyposażenie/opcje
- 1,5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP54
- Czujnik indukcyjny
- Pozycjonowanie 2 pozycje
- Kąt wychylenia 90°
Dane techniczne
Kąt wychylenia | 90 [°] |
Tolerancja kąta wychylenia | 0° / +3° [°] |
Kąt początkowy | 45 [°] |
Moment obrotowy | 83 [Nm] |
Czas obrotu | 0.33 [s] |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 10 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +60 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 542 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 4.1 [kg] |
Akcesoria