DRV1-4I
Dławiące zawory zwrotne
Seria DRV
- Regulowane dławiące zawory zwrotne do regulacji odprowadzanego powietrza
- Optymalne do regulacji prędkości ruchów tłoków
Dane techniczne
Gwint przyłączeniowy | G1/4" |
Ciśnienie robocze maks. | 10 [bar] |
Temperatura robocza | +5 ... +80 [°C] |
Wymiar i | 12 [mm] |
Wymiar L | 52 [mm] |
Wymiar L1 | 58 [mm] |
Wymiar M | M20x1.5 [mm] |
Wymiar H | 20 [mm] |
Wymiar m | 34 [mm] |
Wymiar d | 6.3 [mm] |