DES140D1-B
![](/fileadmin/_processed_/f/7/csm_SOM_BIL_BAU_DES140D1-B__SALL__AIN__V1_71d04ca779.png)
Moduły obrotowe
Seria DES
"Indywidualista"
- Tu decyduje klient!
Silnik standardowy albo silniki innych producentów — Ty decydujesz, co najlepiej harmonizuje z Twoim systemem. - Zintegrowany zespół prowadzenia mediów
Zespół prowadzenia mediów D1 sprawia, że temat pęknięcia przewodu i nieokreślonych niekorzystnych konturów spowodowanych przez przewody zasilające przestaje istnieć. - Możliwość dowolnego umieszczenia
Obroty, podnoszenie czy taktowanie? Jednostkę można stosować uniwersalnie i indywidualnie dostosować do konkretnego zastosowania.
Wyposażenie/opcje
- 5 mln obrotów bez konserwacji (maks.)
- Przepust elektryczny
- Zintegrowana kontrola
- IP54
- Mechaniczne samoistne hamowanie
- Pozycjonowanie dowolne
- Kąt wychylenia regulowany
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Dane techniczne
Napęd | Serwomotor AC |
Kąt obrotu | Bez ograniczeń [°] |
Nominalny moment obrotowy | 7 [Nm] |
Moment obrotowy maks. | 10 [Nm] |
Obroty znamionowe | 30 [obr./min] |
Obroty maks. | 50 [obr./min] |
Czas obrotu 360° przy 30 obr./min | 2.5 [s] |
Czas obrotu 360° przy 50 obr./min | 1.8 [s] |
Moment bezwładności masy maks. | 1 [kgm²] |
Przyspieszenie pozycjonujące | 50 [rad/s²] |
Hamowanie pozycjonujące | 50 [rad/s²] |
Przeniesienie energii elektryczne | 12x2 A / 12x120 V DC |
Przeniesienie energii pneumatyczne | 1 [Liczba] |
Hamowanie samoistne | Mechaniczny |
Przeniesienie siły | koło o zębach śrubowych / przekładnia ślimakowa |
Dokładność powtarzania +/- | 0.02 [°] |
Dokładność pozycjonowania +/- | 0.10 [°] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Napięcie wejściowe sieci | 1x200-240 VAC 50HZ |
Prąd ciągły | 0.9 [A] |
Prąd szczytowy | 3 [A] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 7.3 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_DES-B__SALL__AIN__V1_fa58735b60.png)
- Doprowadzanie energii
Przewód silnika z gniazdem Przewód czujnika z przyłączem wtykanym - Napęd
Serwomotor AC - Kołnierz montażowy
Do połączenia ze specyficzną dla aplikacji płytą pośredniczącą (do wykonania przez klienta) Łatwe dołączenie narzędzia - Otwór środkowy
Do przeprowadzenia przewodów - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Przeniesienie siły
Pasek zębaty/pręt zębaty/przekładnia ślimakowa