Moduły obrotowe
Seria DES
![](/fileadmin/_processed_/4/5/csm_SOM_BIL_SER_DES-B__SALL__AIN__V3_80fc5bf71d.png)
"Indywidualista"
- Tu decyduje klient!
Silnik standardowy albo silniki innych producentów — Ty decydujesz, co najlepiej harmonizuje z Twoim systemem. - Zintegrowany zespół prowadzenia mediów
Zespół prowadzenia mediów D1 sprawia, że temat pęknięcia przewodu i nieokreślonych niekorzystnych konturów spowodowanych przez przewody zasilające przestaje istnieć. - Możliwość dowolnego umieszczenia
Obroty, podnoszenie czy taktowanie? Jednostkę można stosować uniwersalnie i indywidualnie dostosować do konkretnego zastosowania.
Funkcje serii
- 5 mln obrotów bez konserwacji (maks.)
- Przepust płynów
- Zintegrowana kontrola
- IP54
- Mechaniczne samoistne hamowanie
- Profibus
- bez napędu; montaż przez klienta
- z napędem
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Wymiary konstrukcyjne: DES140 | ||||
Nr zamówienia | Napęd | Kąt obrotu | Nominalny moment obrotowy | |
---|---|---|---|---|
DES140-B | Serwomotor AC | Bez ograniczeń [°] | 9 [Nm] | |
DES140-99 | Dobrane do indywidualnych potrzeb klienta | |||
Wymiary konstrukcyjne: DES140D1 | ||||
Nr zamówienia | Napęd | Kąt obrotu | Nominalny moment obrotowy | |
DES140D1-B | Serwomotor AC | Bez ograniczeń [°] | 7 [Nm] | |
DES140D1-99 | Dobrane do indywidualnych potrzeb klienta | |||
Wymiary konstrukcyjne: DES190 | ||||
Nr zamówienia | Napęd | Kąt obrotu | Nominalny moment obrotowy | |
DES190-B | Serwomotor AC | Bez ograniczeń [°] | 50 [Nm] | |
DES190-99 | Dobrane do indywidualnych potrzeb klienta | |||
Wymiary konstrukcyjne: DES190D1 | ||||
Nr zamówienia | Napęd | Kąt obrotu | Nominalny moment obrotowy | |
DES190D1-B | Serwomotor AC | Bez ograniczeń [°] | 48 [Nm] | |
DES190D1-99 | Dobrane do indywidualnych potrzeb klienta |
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_DES-B__SALL__AIN__V1_fa58735b60.png)
- Doprowadzanie energii
Przewód silnika z gniazdem Przewód czujnika z przyłączem wtykanym - Napęd
Serwomotor AC - Kołnierz montażowy
Do połączenia ze specyficzną dla aplikacji płytą pośredniczącą (do wykonania przez klienta) Łatwe dołączenie narzędzia - Otwór środkowy
Do przeprowadzenia przewodów - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Przeniesienie siły
Pasek zębaty/pręt zębaty/przekładnia ślimakowa