BCM-B-01-00-A
Bridge Communication Module
Seria BCM
- Wszystkie komponenty Zimmer Group IO-Link mogą być używane, niezależnie od struktury istniejącego robota / bazy systemu.
- Bez konieczności uciążliwego układania przewodów przez robota i instalację (nie są konieczne pierścienie ślizgowe, elementy stykowe itp.)
- Brak źródła błędów wynikającego z ruchomego przewodu danych (przeszkoda mechaniczna, przerwanie przewodu) Eliminacja części zużywającej się
- Bezprzewodowy zasięg komunikacji punkt-punkt do 10 m, do 30 m przy niezakłóconej widoczności
- Możliwość skalowania, łatwe dodawanie dalszych chwytaków przez logowanie w urządzeniu master
- Wzornictwo przemysłowe
- Certyfikat IP67
Dane techniczne
Sterowanie | IO-Link wireless |
Liczba chwytaków maks. | 1 |
Klasa IO-Link | Class A/B |
Wersja IO-Link | 1.1 |
Zakres częstotliwości | 2.4 [GHz] |
Antena | Intern Isotrop |
Napięcie zasilania | 18 ... 32 [V DC] |
Zasilanie prądem ciągłym | 4 [A] |
Prąd szczytowy zasilania w moc | 5 [A] |
Obsługiwany protokół transmisji | COM 3 |
Możliwość montażu | Montaż śrubowy z klipsem, dowolny |
Temperatura robocza | -25 ... +50 [°C] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Masa | 38 [g] |