CSTE00368

Przewód przyłączeniowy
Seria CSTE

Dane techniczne
Rodzaj przyłączeniaTechnologia penetracji
Gwint przyłączeniowyM12
Liczba styków5
WersjaProste
BudowaPrzewód przyłączeniowy
Napięcie znamionowe125 [V]
Promień zagięcia przy montażu na stałe min.5xØ
Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min.10xØ
Masa0.45 [kg]
Długość przewodu10 [m]
Ø przewodu5.2 [mm]
Typ ochrony wg IEC 60529IP67
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C)4 [A]
Materiał uszczelniającyFKM
Materiał uchwytuTPU
Materiał płaszcza przewoduPVC
Materiał wierzchnimetal, CuZn, niklowany