WWR1200
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | Gwint przyłączeniowy | Ciśnienie robocze maks. | Przepływ na element przenoszący maks. | Produkty | |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | dowiedz się więcej | |
1 | G1/4" | 150 [bar] | 12 [l/min] | dowiedz się więcej | |
2 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | dowiedz się więcej | |
4 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | dowiedz się więcej |