dla pneumatycznych (automatycznych) zmieniaczy narzędzi
pasuje do rozmiaru | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Zalecany ciężar do manipulacji | Masa manipulacyjna maks. | Masa |
---|---|---|---|---|
WWR100 | TK 100 | 120 [kg] | - | 1.685 [kg] |
WWR125 | TK 125 | 230 [kg] | - | 3.55 [kg] |
WWR160 | TK 160 | 300 [kg] | - | 6.3 [kg] |
WWR1160 | TK 160 | 500 [kg] | - | 15 [kg] |
WWR1200 | TK 200 | 1000 [kg] | - | 23.5 [kg] |