GP404S-C
![](/fileadmin/_processed_/a/e/csm_SOM_BIL_BAU_GP404__SALL__AIN__V4_a268ca2415.png)
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400
"Ekonomiczny"
- Koncentracja na tym, co istotne
Najoszczędniejszy sposób chwytania: w ten sposób można zredukować swoje koszty produkcji - Pewne prowadzenie dzięki rowkowi w kształcie litery „T”
Ta powszechnie stosowana i sprawdzona technika prowadzenia najskuteczniej zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesowe. - Kompaktowa konstrukcja
Redukcja wpływu niekorzystnych konturów
Wyposażenie/opcje
- Duża siła S
Dane techniczne
Skok na szczękę | 2 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 375 [N] |
Siła chwytająca przy otwieraniu | 410 [N] |
Czas zamykania | 0.02 [s] |
Czas otwierania | 0.02 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.01 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze, uszczelnienie pneumatyczne maks. | 0.5 [bar] |
Temperatura robocza min. | +5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 4.1 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 0.12 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_SOM_SCH_FUN_GP400__SALL__AIN__V3_5e4a800c5e.png)
- Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii - Sprawdzanie pozycji
Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego (10)