GPH83150CL-30-A
Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GPH8000
"Wydajny"
- Dostępny również z ekstremalnie długimi i ciężkimi szczękami chwytnymi
Pomimo płaskiej konstrukcji są stosowane przy załadunku maszyn dużymi elementami obrabianymi, np. blokami silników lub felgami, niemal bez ograniczeń przy łączeniu szczęk chwytnych - Synchroniczne, asynchroniczne i zabezpieczenie elementu obrabianego
Wybierz pomiędzy synchronicznym i niesynchronicznym ruchem szczęk chwytnych i zwiększ bezpieczeństwo procesu dzięki elementowi zaciskowemu zabezpieczającemu element obrabiany przy spadku ciśnienia - Ochrona przed brudem
Za pomocą zgarniacza na prowadnicach można bezpiecznie użytkować chwytak także w niekorzystnych warunkach otoczenia.
Wyposażenie/opcje
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP54
- Czujnik indukcyjny
Dane techniczne
Skok na szczękę | 150 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu / otwieraniu | 2000 / 2000 [N] |
Utrzymywanie pozycji przez element zaciskowy | Tak |
Liczba elementy zaciskowe | 2 [kawałek] |
Siła utrzymująca na element zaciskowy | 2300 [N] |
Czas zamykania | 0.75 [s] |
Czas otwierania | 0.75 [s] |
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 35 [kg] |
Maks. długość szczęk chwytających | 600 [mm] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze | 4 ... 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza | +5 ... +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 1053 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 21 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Element zaciskowy
Zabezpieczenie elementu obrabianego przy spadku ciśnienia - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu - Nastawianie skoku
możliwe po obu stronach dzięki śrubom do regulacji skoku - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron UWAGA: Chwytaki o dużym skoku należy zawsze eksploatować z dostarczonym dławikiem odprowadzanego powietrza (regulacja prędkości). - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Prowadnica okrągła
Uszczelniona prowadnica zaokrąglona do pracy w niekorzystnych warunkach otoczenia tuleje łożysk ślizgowych niewymagające konserwacji - Synchronizacja
za pomocą koła zębatego i zębatki hermetyczny i zabezpieczony przed brudem dostępny także w wersji asynchronicznej