KAW500-12
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_KAW500__SALL__AIN__V1.png)
Złącza wtykowe kątowe z przewodem
Seria KAW
- Kątowe złącza wtykane z przewodem
- dostępne w różnych rozmiarach
- Nie zawiera halogenu, silikonu i PVC.
- Nadaje się do łańcuchów zabierakowych (10 x Ø).
Dane techniczne
Gwint przyłączeniowy | M12 |
Rodzaj przyłączenia | Gniazdo |
Typ przyłącza | Gniazdo |
Wersja | Kątowe |
Liczba styków | 3 |
Napięcie znamionowe | 250 [V] |
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) | 4 [A] |
Rezystancja izolacji | ≥108Ω |
Rezystancja skrośna | ≤5mΩ |
Materiał styków | metal, CuSn, pozłacane |
Materiał podstawy styków | tworzywo sztuczne, TPU, BK |
Materiał uchwytu | tworzywo sztuczne, TPU, BK |
Materiał wierzchni | metal, CuZn, niklowany |
Materiał uszczelniający | FPM/FKM |
Materiał płaszcza przewodu | PUR |
Długość przewodu | 5 [m] |
Ø przewodu | 4.3 [mm] |
Liczba przewodów x przekrój przewodu | 3x0.34 [mm²] |
Promień zagięcia | 10xØ |
Zakres temperatur (stały) | -40 ... +90 [°C] |
Zakres temperatur (łańcuch zabierakowy) | -25 ... +60 [°C] |
Napięcie znamionowe obwodu | ≤300 [V] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Dopuszczenie | UL /CSA |
Konfekcjonowanie końcówek | otwarta końcówka przewodu |
Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | Tak |
Odporność na wodę | Tak |
Materiał nadający się do recyklingu | Tak |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Odporność na kwasy i ług | Tak |
Odporność na ozon | Tak |
Odporność na promienie UV | Tak |
Odporność na hydrolizę | Tak |
Nadaje się do łańcuchów kablowych | Tak |
Nadaje się do skręcania | Tak |
Odporność na iskry spawalnicze | Tak |
Bez zawartości halogenu | Tak |
Bez zawartości silikonu | Tak |
Odporność na olej | Tak |