GHK6260
![](/fileadmin/_processed_/4/5/csm_SOM_BIL_BAU_GH6260__SALL__AIN__V1_0c9c1041c7.png)
Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GHK6000
"Wytrzymały"
- Zabezpieczenie elementu obrabianego przy spadku ciśnienia przez element zaciskowy, przy założeniu kształtowego łączenia szczęk chwytających.
- Wymiary dotyczą standardowego chwytaka serii GH6000.
- Długi skok, do 200 mm na szczękę
- Stabilne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”, prowadzące przez całą długość obudowy.
- Do szczęk chwytających o długości do 600 mm
- Kompaktowa konstrukcja dzięki umieszczeniu siłownika i prowadnicy na tej samej powierzchni na dwóch wysokościach.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP40
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
Dane techniczne
Skok na szczękę | 60 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 1200 [N] |
Siła chwytająca przy otwieraniu | 980 [N] |
Czas zamykania | 0.35 [s] |
Czas otwierania | 0.35 [s] |
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 2.5 [kg] |
Maks. długość szczęk chwytających | 250 [mm] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | +5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 275 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 4.5 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/f/0/csm_SOM_SCH_FUN_GH6000__SALL__AIN__V4_836e4ff135.png)
- Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Precyzyjne, długie prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
Duże pochłanianie sił i momentu - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu Synchronizacja przez koło zębate - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron UWAGA: Chwytaki o dużym skoku należy zawsze eksploatować z dostarczonym dławikiem odprowadzanego powietrza (regulacja prędkości). - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką