MGW801N
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_MGW801__SALL__AIN__V4.png)
Chwytaki dwuszczękowe kątowe
Seria MGW800
"Ekonomiczny"
- Koncentracja na tym, co istotne
Najoszczędniejszy sposób chwytania: w ten sposób można zredukować swoje koszty produkcji - Wysokie obciążenie momentem
Optymalnie dopasowany napęd kątowy zapewnia maksymalną wytrzymałość podczas użytkowania. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP30
- Czujnik pola magnetycznego
Dane techniczne
Skok na szczękę | 37.5 [°] |
Moment chwytający przy zamykaniu | 0.025 [Nm] |
Moment chwytający przy otwieraniu | 0.03 [Nm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 5 [N] |
Siła chwytająca przy otwieraniu | 7.5 [N] |
Czas zamykania | 0.01 [s] |
Czas otwierania | 0.01 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 0.14 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP30 |
Masa | 0.011 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/0/d/csm_SOM_SCH_FUN_MGW800__SALL__AIN__V3_909de79a15.png)
- Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Sprawdzanie pozycji
Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii (od wielkości konstrukcyjnej 803) - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających