RG10-60
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_RG10-60__SALL__AIN__V2.png)
Chwytaki zewnętrzny
Seria RG
- Ochrona powierzchni wypustkami gumowymi
Trwała ochrona powierzchni elementu obrabianego i minimalizowanie odpadu. - Pewne utrzymanie
Duża wartość tarcia zapewnia pewne utrzymanie elementu obrabianego także przy dużej dynamice. - Napęd bezpośredni
Wysterowanie z tylko jednym przewodem miękkim pneumatyki zmniejsza nakład montażowy i niekorzystne kontury.
Wyposażenie/opcje
- IP67
- Rozwiązanie bezobsługowe
Dane techniczne
Średnica chwytania min. | 10 [mm] |
Średnica chwytania maks. | 58 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 1000 [N] |
Czas zamykania | 0.1 [s] |
Czas otwierania | 0.1 [s] |
Ciśnienie robocze min. | 1 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 3 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 3 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 33 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Masa | 0.86 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_RG__SALL__AIN__V1.png)
- Mocowanie i pozycjonowanie
- Napęd
Bezpośrednio za pomocą gumowej membrany - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką