RG0-30
Chwytaki zewnętrzny
Seria RG
- Ochrona powierzchni wypustkami gumowymi
Trwała ochrona powierzchni elementu obrabianego i minimalizowanie odpadu. - Pewne utrzymanie
Duża wartość tarcia zapewnia pewne utrzymanie elementu obrabianego także przy dużej dynamice. - Napęd bezpośredni
Wysterowanie z tylko jednym przewodem miękkim pneumatyki zmniejsza nakład montażowy i niekorzystne kontury.
Wyposażenie/opcje
- IP67
- Rozwiązanie bezobsługowe
Dane techniczne
Średnica chwytania maks. | 28 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 350 [N] |
Czas zamykania | 0.1 [s] |
Czas otwierania | 0.1 [s] |
Ciśnienie robocze min. | 1 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 3 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 3 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 5 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Masa | 0.28 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Mocowanie i pozycjonowanie
- Napęd
Bezpośrednio za pomocą gumowej membrany - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką