Chwytak montażowy do O-ringów wewnątrz
Seria GSI
- Koncentracja na tym, co istotne
Płać tylko za to, czego potrzebujesz — jeden chwytak standardowy do montażu wewnętrznego O-ringów. - Regulowany skok rozwierania
Zapobiega nadmiernemu rozciąganiu O-ringu i gwarantuje niezmienną jakość produkcji. - Kontrola poprzez układ czujnika pola magnetycznego
Wykrywanie położeń krańcowych pozwala uzyskać krótsze czasy cykli i ciągłe sterowanie.
Funkcje serii
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP30
- Czujnik pola magnetycznego
Wymiary konstrukcyjne: GSI206 | ||||
Nr zamówienia | Skok pochwytu na szczękę ustawiany min. | Skok pochwytu na szczękę ustawiany maks. | Skok rozwarcia na szczękę ustawiany min. | |
---|---|---|---|---|
GSI206 | 6 [mm] | 20 [mm] | 1 [mm] |
- Szczęki rozwierne
do pozycjonowania O-ringu w rowku elementu obrabianego - Wyrzutnik (tłoczysko)
Do ściągnięcia O-ringu - Napęd za pomocą trzech siłowników pneumatycznych o pojedynczym działaniu
Napęd szczęk pochwytujących Napęd szczęk rozwiernych Napęd wyrzutnika - Szczęki pochwytujące
Do pochwycenia O-ringu - Przeniesienie siły
Za pomocą dźwigni i jarzma - Nastawianie skoku szczęk pochwytujących
Zapobiega nadmiernemu rozciąganiu O-ringu podczas montażu. - Nastawianie skoku szczęk rozwiernych
Do dostosowania do średnicy otworu elementu obrabianego - Mocowanie i pozycjonowanie
osiowo, na spodzie chwytaka