Expired model GSI206
Chwytak montażowy do O-ringów wewnątrz
Seria GSI
Wyposażenie/opcje
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP30
- Czujnik pola magnetycznego
Dane techniczne
Skok pochwytu na szczękę ustawiany min. | 6 [mm] |
Skok pochwytu na szczękę ustawiany maks. | 20 [mm] |
Skok rozwarcia na szczękę ustawiany min. | 1 [mm] |
Skok rozwarcia na szczękę ustawiany maks. | 6 [mm] |
Skok zgarniający | 5 [mm] |
Siła rozwierająca | 240 [N] |
Możliwa Ø O-ringu przy grubości sznurka 1 | 45 [mm] |
Możliwa Ø O-ringu przy grubości sznurka 2 | 130 [mm] |
Możliwa Ø O-ringu przy grubości sznurka 3 | 130 [mm] |
Możliwa Ø O-ringu przy grubości sznurka 4 | 110 [mm] |
Liczba szczęk chwytających | 6 [Liczba] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP30 |
Masa | 1.1 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Szczęki rozwierne
do pozycjonowania O-ringu w rowku elementu obrabianego - Wyrzutnik (tłoczysko)
Do ściągnięcia O-ringu - Napęd za pomocą trzech siłowników pneumatycznych o pojedynczym działaniu
Napęd szczęk pochwytujących Napęd szczęk rozwiernych Napęd wyrzutnika - Szczęki pochwytujące
Do pochwycenia O-ringu - Przeniesienie siły
Za pomocą dźwigni i jarzma - Nastawianie skoku szczęk pochwytujących
Zapobiega nadmiernemu rozciąganiu O-ringu podczas montażu. - Nastawianie skoku szczęk rozwiernych
Do dostosowania do średnicy otworu elementu obrabianego - Mocowanie i pozycjonowanie
osiowo, na spodzie chwytaka