GS1015-B
![](/fileadmin/_processed_/3/1/csm_SOM_BIL_BAU_GS1015__SALL__AIN__V5_6ceace1996.png)
Chwytak montażowy O-ringów z zewnątrz
Seria GS
- Sprawdzona technika
Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję. - Regulowany skok rozwierania
Zapobiega nadmiernemu rozciąganiu O-ringu i gwarantuje niezmienną jakość produkcji. - Kontrola poprzez układ czujnika pola magnetycznego
Wykrywanie położeń krańcowych pozwala uzyskać krótsze czasy cykli i ciągłe sterowanie.
Wyposażenie/opcje
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP30
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
Dane techniczne
Skok rozwarcia na szczękę ustawiany min. | 1.6 [mm] |
Skok rozwarcia na szczękę ustawiany maks. | 10 [mm] |
Skok zgarniający | 15 [mm] |
Siła rozwierająca | 1450 [N] |
Zalecana średnica O-ringu min. | 40 [mm] |
Zalecana średnica O-ringu maks. | 150 [mm] |
Liczba szczęk chwytających | 10 [Liczba] |
Czas zamykania | 0.05 [s] |
Czas otwierania | 0.05 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP30 |
Masa | 6.2 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_GS__SALL__AIN__V3.png)
- Szczęka zgarniająca
Do odsunięcia O-ringu - Nastawianie skoku
Do justowania skoku rozwierania - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o pojedynczym działaniu - Przeniesienie siły
bezpośrednio za pomocą stożka - Mocowanie i pozycjonowanie
osiowo, na spodzie chwytaka - Wpust sprawdzający
Gniazdo układu czujnika pola magnetycznego - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej