Chwytak montażowy O-ringów z zewnątrz
Seria GS
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_GS__SALL__AIN__V5.png)
- Sprawdzona technika
Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję. - Regulowany skok rozwierania
Zapobiega nadmiernemu rozciąganiu O-ringu i gwarantuje niezmienną jakość produkcji. - Kontrola poprzez układ czujnika pola magnetycznego
Wykrywanie położeń krańcowych pozwala uzyskać krótsze czasy cykli i ciągłe sterowanie.
Funkcje serii
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP30
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
Wymiary konstrukcyjne: GS65 | ||||
Nr zamówienia | Skok rozwarcia na szczękę ustawiany min. | Skok rozwarcia na szczękę ustawiany maks. | Skok zgarniający | |
---|---|---|---|---|
GS65-B | 3 [mm] | 6 [mm] | 5 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: GS810 | ||||
Nr zamówienia | Skok rozwarcia na szczękę ustawiany min. | Skok rozwarcia na szczękę ustawiany maks. | Skok zgarniający | |
GS810-B | 4 [mm] | 8 [mm] | 10 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: GS1015 | ||||
Nr zamówienia | Skok rozwarcia na szczękę ustawiany min. | Skok rozwarcia na szczękę ustawiany maks. | Skok zgarniający | |
GS1015-B | 1.6 [mm] | 10 [mm] | 15 [mm] |
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_GS__SALL__AIN__V3.png)
- Szczęka zgarniająca
Do odsunięcia O-ringu - Nastawianie skoku
Do justowania skoku rozwierania - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o pojedynczym działaniu - Przeniesienie siły
bezpośrednio za pomocą stożka - Mocowanie i pozycjonowanie
osiowo, na spodzie chwytaka - Wpust sprawdzający
Gniazdo układu czujnika pola magnetycznego - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej