GED6040IL-03-A
![](/fileadmin/_processed_/a/9/csm_SOM_BIL_BAU_GED6040IL-03-A__SALL__AIN__V2_471d4ea581.png)
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne o dużym skoku
Seria GED6000IL
"Największa wydajność"
- 5 mln cykli bez konserwacji
- Zintegrowana kontrola przez interfejs IO-Link
- Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem
Technika bezszczotkowego napędu i regulacja pozycji, prędkości oraz siły gwarantują optymalną funkcjonalność - IO-Link on board
Przyszłościowy system sterowania z obsługą hot plug prócz nieekranowanych rozwiązań jednoprzewodowych oferuje liczne profile przejazdu do prostej implementacji w układzie sterowania - Płynnie i silnie
Wersja siłowa -03 do używania z ciężkimi elementami obrabianymi, z mechanicznym hamowaniem samoistnym oraz wersji -31 do precyzyjnego chwytania wrażliwych części
Wyposażenie/opcje
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Zintegrowana kontrola
- IP54
- Mechaniczne samoistne hamowanie
- Możliwość pozycjonowania
- Regulowana siła chwytania
- Silnie
- IO-Link
Dane techniczne
Sterowanie | IO-Link |
Rodzaj napędu | elektryczne |
Skok na szczękę, regulowany | 40 [mm] |
Nominalna siła chwytania | 800 [N] |
Min. siła chwytnia | 150 [N] |
Napięcie | 24 [V] |
Pobór prądu maks. | 5 [A] |
Hamowanie samoistne | Mechaniczny |
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 0,3 [kg] |
Maks. długość szczęk chwytających | 100 [mm] |
Minimalna droga przy uruchamianiu na szczękę | 4 [mm] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.02 [mm] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +50 [°C] |
Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 2.8 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/5/c/csm_SOM_SCH_FUN_GED6000IL__SALL__AIN__V1_d1af4b408d.png)
- Precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
Duże pochłanianie sił i momentu - Napęd
Bezszczotkowy serwosilnik DC - Przekładnia zębnik — pręt zębaty
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Koło o zębach śrubowych — przekładnia ślimakowa
Samoistne hamowanie przy spadku napięcia (tylko wersja -03) - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Doprowadzanie energii
Standardowy wtyk przyłączeniowy