Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GED1300
"Wytrzymały"
- Pewne prowadzenie dzięki rowkowi w kształcie litery „T”
Ta powszechnie stosowana i sprawdzona technika prowadzenia najskuteczniej zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesowe. - Wbudowana funkcja kontroli pozycji
Za pośrednictwem prądu silnika można za pomocą sterownika w pewny sposób sprawdzać stan chwytaka. - Maksymalnie proste wysterowanie
Sterowanie odbywa się za pomocą dostarczonej jednostki sterującej w prosty sposób za pomocą plusa i minusa, zaś siła chwytania jest regulowana opcjonalnie potencjometrem.
Funkcje serii
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP40
- Chwyt od zewnątrz
- Chwyt od wewnątrz
- Wersją I/O
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Wymiary konstrukcyjne: GED1302 | ||||
Nr zamówienia | Skok na szczękę | Siła chwytająca przy zamykaniu (regulowana) maks. | Siła chwytająca przy otwieraniu (regulowana) maks. | |
---|---|---|---|---|
GED1302 | 2 [mm] | 140 [N] | 140 [N] | |
Wymiary konstrukcyjne: GED1306 | ||||
Nr zamówienia | Skok na szczękę | Siła chwytająca przy zamykaniu (regulowana) maks. | Siła chwytająca przy otwieraniu (regulowana) maks. | |
GED1306C | 6 [mm] | 350 [N] | ||
GED1306O | 6 [mm] | 350 [N] |
- Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Szczęka chwytająca
stal hartowana Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - krzywka tarczowa z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły Wysuw szybki i skok siłowy w wersji z 6 mm skoku na szczękę - Napęd
Motoreduktor elektryczny 24 V DC pochłaniacza energii - Prowadnica
precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” do wysokiego pochłaniania sił i momentu - Sprawdzanie pozycji
pomiar na końcu skoku przez wzrost prądu na silniku - Doprowadzanie energii
Standardowe złącze M8 okrągłe złącze wtykane przewód sterowania sygnału (stosować jedynie przewód bez diody) - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką