Expired model GED1306O
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GED1306__SALL__AIN__V3.png)
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GED1300
Wyposażenie/opcje
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP40
- Chwyt od wewnątrz
- Wersją I/O
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/6/7/csm_SOM_SCH_FUN_GED1300__SALL__AIN__V3_545f9e68eb.png)
- Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Szczęka chwytająca
stal hartowana Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - krzywka tarczowa z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły Wysuw szybki i skok siłowy w wersji z 6 mm skoku na szczękę - Napęd
Motoreduktor elektryczny 24 V DC pochłaniacza energii - Prowadnica
precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” do wysokiego pochłaniania sił i momentu - Sprawdzanie pozycji
pomiar na końcu skoku przez wzrost prądu na silniku - Doprowadzanie energii
Standardowe złącze M8 okrągłe złącze wtykane przewód sterowania sygnału (stosować jedynie przewód bez diody) - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką